压力开关, KP5A
060-500791
调节范围 [bar] Pe: 8 - 32, 回差 [巴]: 3, 触点功能: SPDT, 重设功能: 手动最大, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 35
060-500791
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 接线属性 | 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 电气属性 | 隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | KP5A Pressure Switch M/36 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP 卷宗产品名称 | KP KPI |
| SCIP 卷宗编号 | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| UL 认证 | Yes |
| UL 认证制冷剂 | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717 |
| UL认证文件名称 | E31024 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 压力开关 |
| 产品描述 | 压力开关 |
| 产品类型 | KP5A |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 最大测试压力 [巴] Pe | 35.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 510.0 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 35.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 510 psig |
| 制冷剂(s) | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力传感元件 | 波纹管 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力连接尺寸 | 12 x 1.5 |
| 压力连接标准 | ISO 8434-1 |
| 压力连接注意事项 | 切割环 6mm 套管 |
| 压力连接类型 | M |
| 可维修 | 编号 |
| 回差 [巴] | 3.00 bar |
| 回差 [磅英寸] | 43.00 psi |
| 审批 | CE 认证RoHS 中国BVCCCDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| 无油制冷剂 | R134aR513AR515B |
| 机箱防护等级 IP | IP30 |
| 机箱防护等级 Nema (~) | 1 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 36 pc |
| 润滑剂兼容性 | 无油应用 |
| 环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 149 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | 橡胶电缆填料函 |
| 电气连接尺寸 | 6-14 mm |
| 触点功能 | SPDT |
| 触点容量 | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| 调节范围 [巴] Pe [最大] | 32.00 bar |
| 调节范围 [巴] Pe [最小] | 8.00 bar |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 464.00 psig |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 116.00 psig |
| 重设功能 | 手动最大 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.49 千克 |
| 净重 | 0.487 千克 |
| 容积 | 0.57 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |