Danfoss logo
Pressure switch, KP5_060-205491, WEB060-8127

压力开关, KP7B

060-205491

调节范围 [bar] Pe: 8 - 32, 回差 [巴]: 4, 触点功能: SPDT, 重设功能: 手动最大, 压力连接类型: 喇叭口螺母, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 35

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionKP7B Pressure Switch M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 卷宗产品名称KP KPI
SCIP 卷宗编号1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513A
UL认证文件名称E31024
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力开关
产品描述压力开关
产品类型KP7B
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
最大测试压力 [巴] Pe35.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]510.0 psig
最高工作压力 [bar]35.0 bar
最高工作压力 [psig]510 psig
制冷剂(s)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头内螺纹
压力传感元件波纹管
压力连接尺寸1/4
压力连接标准DIN 8912
压力连接类型喇叭口螺母
特性
值
可维修编号
回差 [巴]4.00 bar
回差 [磅英寸]58.00 psi
审批CE 认证RoHS 中国BVCCCDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
无油制冷剂R134aR513AR515B
机箱防护等级 IPIP30
机箱防护等级 Nema (~)1
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量32 pc
毛细管长度[ mm ]900 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]36 in
流体组1
润滑剂兼容性无油应用
爆破压力 [巴]140.0 bar
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
环境温度范围 [°F] [最大]149 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-13 °F
电气连接旋转线缆接头
电气连接尺寸NPSM 1/2 - 14
电气连接形式 公头/母头内螺纹
目录IV
触点功能SPDT
触点容量120Vac,16FLA,96LRA,3A 先导负载16 A 电阻,单相8 A 电阻,单相240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
调节范围 [巴] Pe [最大]32.00 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]8.00 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大]464.00 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小]116.00 psig
重设功能手动最大

一般规格

特性
值
毛重0.474 千克
净重0.439 千克
容积1.281 公升
特性
值
EAN/UPC5702424498207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm