Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

紧凑型压力开关, HTB

061G1079

触点功能: SPST, 重设功能: 自动, 压力连接类型: 焊接,ODM, 压力连接尺寸: 2.4 mm, 最高工作压力 [bar]: 25

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionHTB Pressure Switch 3UA16 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称紧凑型压力开关
产品类型HTB
产品系列开关和恒温器
产品配件编号
最大测试压力 [巴] Pe30.0 bar
最高工作压力 [bar]25.0 bar
最高工作压力 [psig]362 psig
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
包含电池No
包装方式工业包装
压力范围类别高压
特性
值
压力设定关闭 [巴]14.8 bar
压力设定打开 [巴]16.0 bar
压力连接尺寸2.4 mm
压力连接类型焊接,ODM
可维修编号
安装选项2 x M4 x 0.7
审批UL
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量100 pc
毛细管长度[ mm ]1000 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
电气连接铲形接线端子
电气连接形式备注2 个 FASTON 端头 250
类型名称HTB-3UA16
规格,关键HTB-3UA16
触点功能SPST
触点容量AC125V/AC240VFLA 20 A
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重0.112 千克
净重0.111 千克
特性
值
容积0.435 公升
EAN/UPC5702428257534