压力开关, FTB
061G1084
包装方式: 工业包装, 每包数量: 100
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: FTB
061G1084
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | FTB Pressure Switch 3UC59 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 压力开关 |
| 产品类型 | FTB |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 编号 |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R32R452BR454AR454BR454CR455A |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 100 pc |
| 类型名称 | FTB-3UC59 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.12 千克 |
| 净重 | 0.114 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.46 公升 |
| EAN/UPC | 5702428945592 |