Danfoss logo
Liquid level switch, RT280A

液位开关, RT280A

017D004066

温度范围 [°C]: -50 - 10, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT (NZ) SPDT, 传感器类型: 热敏元件, 毛细管长度[ mm ]: 3000, 机箱防护等级 IP: IP66
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 液位开关

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.2-1.5 mm2柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2实心/绞线:0.2-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kV短路保护,保险丝:10A
EU RoHS 合规性Yes
Material Description液位调节器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Electric control valve body(2)
SCIP 卷宗编号d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称液位开关
产品描述液位开关
产品类型RT280A
产品系列开关和恒温器
产品配件通用配件开关配件
传感器类型热敏元件
最大传感器温度 [°C]80 °C
最大传感器温度 [°F]176.0 °F
最大测试压力 [巴] Pe25.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]362.0 psig
最高工作压力 [bar]22.0 bar
最高工作压力 [psig]319 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力连接尺寸3/8
压力连接标准ISO 228-1
特性
压力连接类型G
可维修触点系统
审批CCCCE 认证CMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS 中国TYSK
机箱防护等级 IPIP66
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量8 pc
毛细管长度[ mm ]3000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]118 1/8 in
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]10 °C
温度范围 [°F] [最大]50 °F
温度范围 [°F] [最小]-60 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-50 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气规格标准EN 60947-4/-5
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸2xPg 13.5
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接标准DIN 40430
继电器释放时间 [秒]0 s
触点功能SPDT (NZ) SPDT
触点回差 [°C] [最大]-5.0 °C
触点回差 [°C] [最小]-65.0 °C
触点容量AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
重设功能自动

一般规格

特性
毛重2.095 千克
净重1.84 千克
容积5.097 公升
特性
EAN/UPC5702428042772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm