Danfoss logo
Switches and thermostats, Liquid level switch, LLS/AKS 38 Retrofit, WEB148H3504

液位开关, LLS/AKS 38 Retrofit, 对缝焊接

148H3504

连接类型: 对缝焊接, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 28

产品规格

特性
值
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description电子液位控制阀 LLS 4000+AKS 38组合
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称LLS 4000
SCIP 卷宗编号f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称液位开关
产品类型LLS/AKS 38 Retrofit
产品系列开关和恒温器
最高工作压力 [bar]28.0 bar
特性
值
最高工作压力 [psig]406 psig
制冷剂(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
包含电池No
包装方式单包装
审批CMIMEACUA
机箱防护等级 IPIP67
每包数量1 pc
流体组12
温度范围 [°F] [最大]149 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气连接尺寸Pg 11
电气连接标准DIN 43650
目录Art. 4, par. 3
连接尺寸 [in]1 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重8.939 千克
净重8.018 千克
容积15.822 公升
特性
值
EAN/UPC5702424285104
Proposition 65No significant risk