流量开关, FQS
061H4013
压力连接类型: R, 压力连接尺寸: 1 in, 介质: 己二醇; 淡水; 中性盐水, 连接类型: 螺纹, 触点功能: SPDT
061H4013
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | FQS Flow Switch 030GQ9 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 流量开关 |
| 产品类型 | FQS |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 编号 |
| 介质 | 淡水己二醇中性盐水 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | 5 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
| 介质温度范围 [°F] | 212 °F |
| 最大流速 [米/秒] | 2 m/s |
| 最高工作压力 [bar] | 9.8 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 142 psig |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力连接尺寸 | 1 in |
| 压力连接类型 | R |
| 可维修 | 编号 |
| 增高调节 DN100/4 英寸 [升/分钟] [最大] | 950 l/min |
| 增高调节 DN100/4 英寸 [升/分钟] [最小] | 210 l/min |
| 增高调节 DN125/5 英寸 [升/分钟] [最大] | 1140 l/min |
| 增高调节 DN125/5 英寸 [升/分钟] [最小] | 380 l/min |
| 增高调节 DN150/6 英寸 [升/分钟] [最大] | 1800 l/min |
| 增高调节 DN150/6 英寸 [升/分钟] [最小] | 570 l/min |
| 增高调节 DN25/1 英寸 [升/分钟] [最大] | 50 l/min |
| 增高调节 DN25/1 英寸 [升/分钟] [最小] | 21 l/min |
| 增高调节 DN32/1-1/4 英寸 [升/分钟] [最大] | 102 l/min |
| 增高调节 DN32/1-1/4 英寸 [升/分钟] [最小] | 46 l/min |
| 增高调节 DN40/1-1/2 英寸 [升/分钟] [最大] | 145 l/min |
| 增高调节 DN40/1-1/2 英寸 [升/分钟] [最小] | 68 l/min |
| 增高调节 DN50/2 英寸 [升/分钟] [最大] | 255 l/min |
| 增高调节 DN50/2 英寸 [升/分钟] [最小] | 58 l/min |
| 增高调节 DN65/2-1/2 英寸 [升/分钟] [最大] | 570 l/min |
特性 | 值 |
|---|---|
| 增高调节 DN65/2-1/2 英寸 [升/分钟] [最小] | 120 l/min |
| 增高调节 DN80/3 英寸 [升/分钟] [最大] | 880 l/min |
| 增高调节 DN80/3 英寸 [升/分钟] [最小] | 115 l/min |
| 外壳 | 常规 |
| 审批 | CE 认证 |
| 机箱防护等级 IP | IP20 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 9 pc |
| 爆破压力 [巴] | 48.0 bar |
| 爆破压力 [磅英寸表压] | 696 psig |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 112 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -13 °F |
| 管道直径范围 Ø [毫米] [最大] | 150 mm |
| 管道直径范围 Ø [毫米] [最小] | 25 mm |
| 管道直径范围 Ø [英寸] [最大] | 6 in |
| 管道直径范围 Ø [英寸] [最小] | 1 in |
| 类型名称 | FQS-030GQ9 |
| 触点功能 | SPDT |
| 连接类型 | 螺纹 |
| 降低调节 DN100/4 英寸 [升/分钟] [最大] | 940 l/min |
| 降低调节 DN100/4 英寸 [升/分钟] [最小] | 200 l/min |
| 降低调节 DN125/5 英寸 [升/分钟] [最大] | 1120 l/min |
| 降低调节 DN125/5 英寸 [升/分钟] [最小] | 350 l/min |
| 降低调节 DN150/6 英寸 [升/分钟] [最大] | 1700 l/min |
| 降低调节 DN150/6 英寸 [升/分钟] [最小] | 530 l/min |
| 降低调节 DN25/1 英寸 [升/分钟] [最大] | 45 l/min |
| 降低调节 DN25/1 英寸 [升/分钟] [最小] | 18 l/min |
| 降低调节 DN32/1-1/4 英寸 [升/分钟] [最大] | 100 l/min |
| 降低调节 DN32/1-1/4 英寸 [升/分钟] [最小] | 43 l/min |
| 降低调节 DN40/1-1/2 英寸 [升/分钟] [最大] | 140 l/min |
| 降低调节 DN40/1-1/2 英寸 [升/分钟] [最小] | 63 l/min |
| 降低调节 DN50/2 英寸 [升/分钟] [最大] | 250 l/min |
| 降低调节 DN50/2 英寸 [升/分钟] [最小] | 50 l/min |
| 降低调节 DN65/2-1/2 英寸 [升/分钟] [最大] | 565 l/min |
| 降低调节 DN65/2-1/2 英寸 [升/分钟] [最小] | 105 l/min |
| 降低调节 DN80/3 英寸 [升/分钟] [最大] | 850 l/min |
| 降低调节 DN80/3 英寸 [升/分钟] [最小] | 100 l/min |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.656 千克 |
| 净重 | 0.055 千克 |
| 容积 | 1.935 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275347 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |