Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, capilary tube, auto / auto)

压力开关, KPU16W

060-5252

调节范围,左边 [bar] Pe: -0.2 - 7.5, 右侧调节 [巴]Pe: 8 - 42, 回差左侧[bar]: 0.7 - 4, 右侧差值 [巴]: 4, 触点功能: SPDT+SPST(NO), 左侧复位功能: 自动, 右侧复位功能: 自动

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionKPU16W Pressure Switch M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 卷宗产品名称KPU Pressure Switch
SCIP 卷宗编号2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
UL认证文件名称E31024
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力开关
产品描述双压控制器
产品类型KPU16W
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
制冷剂(s)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头内螺纹
压力传感元件波纹管
压力连接尺寸1/4
压力连接标准DIN 8912
压力连接类型喇叭口螺母
可维修编号
右侧最大工作压力 [巴] Pe46.5 bar
右侧最大工作压力 [磅英寸] Pe675.0 psig
右侧复位功能自动
右侧差值 [巴]4.0 bar
右侧差值 [磅英寸]60.0 psi
右侧调节 [巴]Pe [最大]42.0 bar
右侧调节 [巴]Pe [最小]8.0 bar
右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最大]600.0 psig
特性
值
右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最小]100.0 psig
审批CE 认证LVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
左侧最大工作压力 [巴] Pe17.0 bar
左侧最大工作压力 [磅英寸表压] Pe250 psig
左侧复位功能自动
左侧差值 [巴] [最大]4.00 bar
左侧差值 [巴] [最小]0.70 bar
左侧差值 [磅英寸] [最大]60.0 psi
左侧差值 [磅英寸] [最小]10.0 psi
左侧调节 [巴] Pe [最大]7.50 bar
左侧调节 [巴] Pe [最小]-0.20 bar
左侧调节 [磅英寸] Pe [最大]108.00 psig
左侧调节 [磅英寸表压] Pe [最小]-3.00 psig
左侧调节范围 Pe6 inHg - 108 psig
应用说明Not applicable for liquid line
无油制冷剂R134aR513AR515B
机箱防护等级 IPIP30
机箱防护等级 Nema (~)1
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
毛细管长度[ mm ]900 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]36 in
流体组1
润滑剂兼容性无油应用
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]122 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接孔
电气连接尺寸7/8 in
电气连接形式备注for ½ in male pipe thread
目录IV
触点功能SPDT+SPST(NO)
触点容量DC=12 W 先导负载144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac

一般规格

特性
值
毛重1.024 千克
净重0.979 千克
容积1.5 公升
特性
值
EAN/UPC5702428063883
Proposition 65Cancer