Pressure switch, KP47WB
060K4723
Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible
060K4723
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 接线属性 | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 电气属性 | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Material Description | KP47WB Pressure Switch I/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP 卷宗产品名称 | KP KPI |
| SCIP 卷宗编号 | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| UL 认证制冷剂 | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL认证文件名称 | E31024 |
| 产品名称 | Pressure switch |
| 产品描述 | Dual Pressure Control |
| 产品类型 | KP47WB |
| 产品系列 | Switches and thermostats |
| 产品配件 | Switches accessories |
| 制冷剂(s) | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | Industrial pack |
| 压力 公头/母头 | Male |
| 压力传感元件 | Bellows |
| 压力连接尺寸 | 1/4 |
| 压力连接标准 | DIN 8906 |
| 压力连接类型 | Flare |
| 可维修 | No |
| 右侧最大工作压力 [巴] Pe | 32.0 bar |
| 右侧最大工作压力 [磅英寸] Pe | 464.0 psig |
| 右侧最大测试压力 [巴] | 35 bar |
| 右侧复位功能 | Max convertible |
| 右侧差值 [巴] | 4.0 bar |
| 右侧差值 [磅英寸] | 58.0 psi |
| 右侧调节 [巴]Pe [最大] | 32.0 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 右侧调节 [巴]Pe [最小] | 8.0 bar |
| 右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最大] | 464.0 psig |
| 右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最小] | 116.0 psig |
| 审批 | CCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| 左侧最大工作压力 [巴] Pe | 21.5 bar |
| 左侧最大工作压力 [磅英寸表压] Pe | 312 psig |
| 左侧最大测试压力 [巴] | 24 bar |
| 左侧复位功能 | Auto |
| 左侧差值 [巴] [最大] | 4.00 bar |
| 左侧差值 [巴] [最小] | 0.70 bar |
| 左侧差值 [磅英寸] [最大] | 58.0 psi |
| 左侧差值 [磅英寸] [最小] | 10.0 psi |
| 左侧调节 [巴] Pe [最大] | 7.50 bar |
| 左侧调节 [巴] Pe [最小] | -0.20 bar |
| 左侧调节范围 Pe | 6 inHg - 108 psig |
| 应用说明 | Not applicable for liquid line |
| 无油制冷剂 | R134aR513AR515B |
| 机箱防护等级 IP | IP44 |
| 机箱防护等级 Nema (~) | 2 |
| 每包数量 | 32 pc |
| 润滑剂兼容性 | Oilfree applications |
| 环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 149 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -13 °F |
| 电气连接 | Rubber cable gland |
| 电气连接尺寸 | 6-14 mm |
| 相似产品 | 060-470366 |
| 触点功能 | SPDT+SPST(NO) |
| 触点容量 | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 480 公克 |
| 净重 | 477 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |