Danfoss logo
KP7ABS Pressure Switch , WEB060-8076

压力开关, KP7ABS

060-503366

调节范围,左边 [bar] Pe: 8 - 32, 右侧调节 [巴]Pe: 8 - 32, 回差左侧[bar]: 4, 右侧差值 [巴]: 4, 触点功能: 2 SPST(NC), 左侧复位功能: 手动最大, 右侧复位功能: 手动最大

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionKP7ABS Pressure Switch M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 卷宗产品名称KP Pressure Switch
SCIP 卷宗编号ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
UL认证文件名称E31024
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力开关
产品描述双压控制器
产品类型KP7ABS
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
制冷剂(s)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力传感元件波纹管
压力连接尺寸10 x 0.75
压力连接标准ISO 261
压力连接类型M
可维修编号
右侧最大工作压力 [巴] Pe35.0 bar
右侧最大工作压力 [磅英寸] Pe510.0 psig
右侧最大测试压力 [巴]35 bar
右侧复位功能手动最大
右侧差值 [巴]4.0 bar
右侧差值 [磅英寸]58.0 psi
特性
值
右侧调节 [巴]Pe [最大]32.0 bar
右侧调节 [巴]Pe [最小]8.0 bar
右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最大]464.0 psig
右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最小]116.0 psig
回差左侧[bar]4.00 bar
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证RoHS 中国CCCCMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
左侧最大工作压力 [巴] Pe35.0 bar
左侧最大工作压力 [磅英寸表压] Pe510 psig
左侧最大测试压力 [巴]35 bar
左侧复位功能手动最大
左侧差值 [磅英寸]58.0 psi
左侧调节 [巴] Pe [最大]32.00 bar
左侧调节 [巴] Pe [最小]8.00 bar
左侧调节 [磅英寸] Pe [最大]464.00 psig
左侧调节 [磅英寸表压] Pe [最小]116.00 psig
应用说明Not applicable for liquid line
无油制冷剂R134aR513AR515B
机箱防护等级 IPIP30
机箱防护等级 Nema (~)1
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量32 pc
流体组1
润滑剂兼容性无油应用
爆破压力 [巴]140.0 bar
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
环境温度范围 [°F] [最大]149 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-13 °F
电气连接橡胶电缆填料函
电气连接尺寸6-14 mm
目录IV
触点功能2 SPST(NC)
触点容量AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V

一般规格

特性
值
毛重0.622 千克
净重0.577 千克
容积1.281 公升
特性
值
EAN/UPC5702428016223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm