压力开关, KP17W
060-205566
调节范围,左边 [bar] Pe: -0.2 - 7.5, 右侧调节 [巴]Pe: 8 - 32, 回差左侧[bar]: 0.7 - 4, 右侧差值 [巴]: 4, 触点功能: SPDT, 左侧复位功能: 自动, 右侧复位功能: 自动
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: KP
060-205566
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EN 60947 接线属性 | 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 电气属性 | 隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | KP17W Pressure Switch M/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | KP/KPI pressure switch |
| SCIP 卷宗编号 | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| UL 认证 | Yes |
| UL 认证制冷剂 | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL认证文件名称 | E31024 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 压力开关 |
| 产品描述 | 双压控制器 |
| 产品类型 | KP17W |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 制冷剂(s) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 内螺纹 |
| 压力传感元件 | 波纹管 |
| 压力连接尺寸 | 1/4 |
| 压力连接标准 | DIN 8912 |
| 压力连接类型 | 喇叭口螺母 |
| 可维修 | 编号 |
| 右侧最大工作压力 [巴] Pe | 32.0 bar |
| 右侧最大工作压力 [磅英寸] Pe | 464.0 psig |
| 右侧最大测试压力 [巴] | 35 bar |
| 右侧复位功能 | 自动 |
| 右侧差值 [巴] | 4.0 bar |
| 右侧差值 [磅英寸] | 58.0 psi |
| 右侧调节 [巴]Pe [最大] | 32.0 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 右侧调节 [巴]Pe [最小] | 8.0 bar |
| 右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最大] | 464.0 psig |
| 右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最小] | 116.0 psig |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | BVCCCCE 认证DNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS 中国c UL us UL873, CS C22.2 |
| 左侧最大工作压力 [巴] Pe | 17.0 bar |
| 左侧最大工作压力 [磅英寸表压] Pe | 245 psig |
| 左侧最大测试压力 [巴] | 20 bar |
| 左侧复位功能 | 自动 |
| 左侧差值 [巴] [最大] | 4.00 bar |
| 左侧差值 [巴] [最小] | 0.70 bar |
| 左侧差值 [磅英寸] [最大] | 58.0 psi |
| 左侧差值 [磅英寸] [最小] | 10.0 psi |
| 左侧调节 [巴] Pe [最大] | 7.50 bar |
| 左侧调节 [巴] Pe [最小] | -0.20 bar |
| 左侧调节范围 Pe | 6 inHg - 108 psig |
| 无油制冷剂 | R134aR513AR515B |
| 机箱防护等级 IP | IP30 |
| 机箱防护等级 Nema (~) | 1 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 32 pc |
| 毛细管长度[ mm ] | 900 mm |
| 毛细管长度摩擦 [英寸] | 36 in |
| 流体组 | 1 |
| 润滑剂兼容性 | 无油应用 |
| 环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 149 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -13 °F |
| 电气连接 | 旋转线缆接头 |
| 电气连接尺寸 | NPSM 1/2 - 14 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
| 目录 | IV |
| 触点功能 | SPDT |
| 触点容量 | 120Vac,16FLA,96LRA,3A 先导负载16 A 电阻,单相240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A 电阻,单相额外: 50VA,240V 交流先导负载 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.68 千克 |
| 净重 | 0.634 千克 |
| 容积 | 1.28 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428015325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |