压差开关, MP55A
060B017991
压差设置范围 [巴]: 0.3 - 4.5, 重设功能: 手动最小, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 机箱防护等级 IP: IP20, 最高工作压力 [bar]: 17
060B017991
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 接线属性 | 柔性,套圈:0.2-1.0 mm2柔性,无套圈:0.2-1.5 mm2实心/绞线:0.2-1.5 mm2 |
| EN 60947 电气属性 | 隔热:250V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kV短路保护,保险丝:2A |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 压差控制器 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 压差开关 |
| 产品描述 | 差压开关 |
| 产品类型 | MP55A |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 通用配件 |
| 低压工作范围 [巴] Pe [最大] | 12 bar |
| 低压工作范围 [巴] Pe [最小] | -1 bar |
| 低压工作范围 [磅英寸] Pe [最大] | 175 psig |
| 低压工作范围 [磅英寸] Pe [最小] | -15 psig |
| 最大测试压力 [巴] Pe | 22.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 319.0 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 17.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 245 psig |
| 制冷剂(s) | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力连接尺寸 | 3/8 |
| 压力连接标准 | ISO 228-1 |
| 压力连接类型 | G |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压差设置范围 [兆帕] [最大] | 0.45 MPa |
| 压差设置范围 [兆帕] [最小] | 0.03 MPa |
| 压差设置范围 [巴] [最大] | 4.50 bar |
| 压差设置范围 [巴] [最小] | 0.30 bar |
| 压差设置范围 [磅英寸] [最大] | 65.0 psi |
| 压差设置范围 [磅英寸] [最小] | 4.3 psi |
| 原厂设置 [磅英寸表压] | 9.0 psig |
| 可维修 | 编号 |
| 审批 | CE 认证RoHS 中国CCCCMIMEACLVDTYSKUA |
| 机箱防护等级 IP | IP20 |
| 每包数量 | 21 pc |
| 环境温度注意 | Bellows max 100 °C/212 °F |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 60 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 140 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | 电缆螺纹连接 |
| 电气连接尺寸 | Pg 13.5 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
| 电气连接标准 | DIN 40430 |
| 继电器释放时间 [秒] | 60 s |
| 触点功能 | SPDT |
| 触点回差 [巴] | 0.20 bar |
| 触点容量 | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| 设备 | 辉光灯热时间继电器 |
| 调节 | 下降压力切断 |
| 重设功能 | 手动最小 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.903 千克 |
| 净重 | 0.8 千克 |
| 容积 | 1.901 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424499693 |
| Proposition 65 | Cancer |