Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Pressure switch, CKB

061Z5009

Reset function: Manual, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBM5009
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
产品名称Pressure switch
产品类型CKB
产品系列Switches and thermostats
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]150 °C
介质温度范围 [°F] [最大]302 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
最高工作压力 [bar]143.0 bar
最高工作压力 [psig]2074 psig
制冷剂(s)R744
包含电池No
包装方式Industrial pack
压力 公头/母头Female
压力接头连接长度 [in]1.69 in
压力接头连接长度[mm]43 mm
压力范围类别High pressure
特性
值
压力连接尺寸1/4 in
压力连接注意事项Deflator
压力连接类型Flare
审批C UL US UL60730CE 0035TÜV
更高激活压力 [巴]123.00 bar
更高激活压力 [磅英寸]1784 psi
机箱防护等级 IPIP65
每包数量25 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接DIN Spade
电气连接形式备注DIN plug not included
规格,关键CKB-2UCBM5009
触点功能SPDT
触点容量AC=6 A, 250 V
重设功能Manual

一般规格

特性
值
毛重0.253 千克
净重0.214 千克
特性
值
容积7.762 公升
EAN/UPC5715255007142