Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PZHH, 061Z3

压力开关, CKB

061Z3002

压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 143

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description压力开关
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力开关
产品类型CKB
产品系列开关和恒温器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]150 °C
介质温度范围 [°F] [最大]302 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
最高工作压力 [bar]143.0 bar
最高工作压力 [psig]2074 psig
制冷剂(s)R744
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头内螺纹
压力接头连接长度 [in]0.55 in
特性
值
压力接头连接长度[mm]14 mm
压力范围类别高压
压力连接尺寸1/4 in
压力连接注意事项排气嘴
压力连接类型喇叭口
审批C UL US UL60730CE 0035TÜV
更高激活压力 [巴]130.00 bar
更高激活压力 [磅英寸]1885 psi
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量25 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接DIN 铲状接头
电气连接形式备注DIN plug not included
规格,关键CKB-2UCLN3002
触点功能SPDT
触点容量AC=6 A, 250 V
重设功能Manual with tool

一般规格

特性
值
毛重0.211 千克
净重0.18 千克
容积0.524 公升
特性
值
EAN/UPC5702424504656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm