Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PSH, 061Z1

压力开关, CKB

061Z1003

重设功能: 自动, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 143

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionCKB Presure Switch CKB-2UCLA1003
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力开关
产品类型CKB
产品系列开关和恒温器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]150 °C
介质温度范围 [°F] [最大]302 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
最高工作压力 [bar]143.0 bar
最高工作压力 [psig]2074 psig
制冷剂(s)R744
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头内螺纹
压力接头连接长度 [in]0.55 in
压力接头连接长度[mm]14 mm
特性
值
压力范围类别高压
压力连接尺寸1/4 in
压力连接注意事项排气嘴
压力连接类型喇叭口
审批C UL US UL60730CE 0035TÜV
更低激活压力 [巴]38.00 bar
更低激活压力 [磅英寸]551 psi
更高激活压力 [巴]48.00 bar
更高激活压力 [磅英寸]696 psi
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量25 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接DIN 铲状接头
电气连接形式备注DIN plug not included
规格,关键CKB-2UCLA1003
触点功能SPDT
触点容量AC=6 A, 250 V
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重0.214 千克
净重0.18 千克
容积0.524 公升
特性
值
EAN/UPC5702424504755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm