插装式压力开关, ACB, 16.5 bar, 12 bar
061F9791
更高激活压力 [巴]: 16.5, 更低激活压力 [巴]: 12, 重设功能: 手动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: ACB / CCB
061F9791
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB1331MW I/50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| SCIP 卷宗编号 | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| UL 认证 | Yes |
| UL 认证制冷剂 | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 插装式压力开关 |
| 产品类型 | ACB |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -55 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 135 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 275 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -70 °F |
| 最高工作压力 [bar] | 45.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 653 psig |
| 制冷剂(s) | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压力 公头/母头 | 内螺纹 |
| 压力范围类别 | 高压 |
| 压力连接尺寸 | 1/4 in |
| 压力连接注意事项 | 排气嘴 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力连接类型 | 喇叭口 |
| 可维修 | 编号 |
| 外壳 | 环氧树脂 |
| 审批 | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| 无油制冷剂 | R134aR513A |
| 更低激活压力 [巴] | 12.00 bar |
| 更低激活压力 [磅英寸] | 174 psi |
| 更高激活压力 [巴] | 16.50 bar |
| 更高激活压力 [磅英寸] | 239 psi |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 50 pc |
| 润滑剂兼容性 | 无油应用 |
| 爆破压力 [巴] | 200.0 bar |
| 爆破压力 [磅英寸表压] | 2900 psig |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -20 °F |
| 电气连接 | 电缆 |
| 电线颜色 | 黑色 |
| 电缆类型 | AWG18 |
| 电缆长度 | 118.11 in |
| 电缆长度 [m] | 3.000 m |
| 规格,关键 | ACB-2UB1331MW |
| 触点功能 | SPST(NC) |
| 触点容量 | AC=6 A, 250 V |
| 重设功能 | 手动 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.139 千克 |
| 净重 | 0.084 千克 |
| 容积 | 0.45 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |