Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Flare

插装式压力开关, ACB, 31 bar, 18.96 bar

061F8596

更高激活压力 [巴]: 31, 更低激活压力 [巴]: 18.96, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NO), 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 铲形接线端子, 机箱防护等级 IP: IP40

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA124 I/300
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SCIP 卷宗编号3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称插装式压力开关
产品类型ACB
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
介质温度范围 [°C] [最低]-55 °C
介质温度范围 [°C] [最高]135 °C
介质温度范围 [°F] [最大]275 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-70 °F
最高工作压力 [bar]45.0 bar
最高工作压力 [psig]653 psig
制冷剂(s)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
包含电池No
包装方式工业包装
压力 公头/母头内螺纹
压力范围类别高压
压力连接尺寸1/4 in
特性
值
压力连接注意事项排气嘴
压力连接类型喇叭口
可维修编号
外壳常规
审批CE 0035
无油制冷剂R134aR513A
更低激活压力 [巴]18.96 bar
更低激活压力 [磅英寸]275 psi
更高激活压力 [巴]31.00 bar
更高激活压力 [磅英寸]450 psi
机箱防护等级 IPIP40
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量300 pc
润滑剂兼容性无油应用
爆破压力 [巴]200.0 bar
爆破压力 [磅英寸表压]2900 psig
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
环境温度范围 [°F] [最大]185 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-20 °F
电气连接铲形接线端子
规格,关键ACB-2UA124
触点功能SPST(NO)
触点容量AC=6 A, 250 V
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重0.031 千克
净重0.029 千克
容积0.067 公升
特性
值
EAN/UPC5702428261494
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm