Danfoss logo
MRF_ACB_Manual, Cable, Flare

插装式压力开关, ACB, 28 bar

061F3359

更高激活压力 [巴]: 28, 电气连接: 电缆

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB3027MW I/50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SCIP 卷宗编号3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称插装式压力开关
特性
值
产品类型ACB
产品系列开关和恒温器
包含电池No
包装方式工业包装
更高激活压力 [巴]28.00 bar
更高激活压力 [磅英寸]406 psi
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量50 pc
电气连接电缆
规格,关键ACB-2UB3027MW

一般规格

特性
值
毛重0.197 千克
净重0.181 千克
容积0.412 公升
特性
值
EAN/UPC5702424693879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm