视液镜套口, SGP 1/2 RI, 1/2 in, NPT
014L0131
最高工作压力 [bar]: 52, 含水量指示器: I 指示器, 连接类型: NPT, 接口尺寸: 1/2 in
014L0131
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Approval file name | 参考液位指示器 76H4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 视液镜 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SG & SGP with indicator |
| SCIP 卷宗编号 | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL 认证 | Yes |
| UL 认证制冷剂 | R22 |
| UL认证文件名称 | 参考液位指示器 76H4 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 视液镜套口 |
| 产品类型 | SGP 1/2 RI |
| 产品系列 | 视液镜 |
| 产品配件 | 编号 |
| 最高工作压力 [bar] | 52.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 754 psig |
| 制冷剂(s) | R22 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 含水量指示器 | I 指示器 |
| 审批 | C UL US 认证 |
| 接口尺寸 | 1/2 in |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 19 pc |
| 浮球 [pc] | 3 pc |
| 温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 绿色:最大水分状况@25 °C | R22: 150 ppm |
| 绿色:最大水分状况@43 °C | R22: 250 ppm |
| 连接件材质 | 黄铜 |
| 连接尺寸 [in] | 1/2 in |
| 连接标准 | ANSI/ASME B1.20.1 |
| 连接类型 | NPT |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 黄色:最小水分状况 @25 °C | R22: 300 ppm |
| 黄色:最小水分状况 @43 °C | R22: 500 ppm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.076 千克 |
| 净重 | 0.074 千克 |
| 容积 | 0.086 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |