产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Approval file name | 参考液位指示器 76H4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 视液镜 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SG & SGP with indicator |
| SCIP 卷宗编号 | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SGS 鞍座应用 | M20 x 1.5 |
| UL 认证 | Yes |
| UL 认证制冷剂 | R410A |
| UL认证文件名称 | 参考液位指示器 76H4 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 视液镜套口 |
| 产品类型 | SGRH |
| 产品系列 | 视液镜 |
| 产品配件 | Sight glass accessories |
| 最高工作压力 [bar] | 46.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 667 psig |
| 制冷剂(s) | R410A |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 含水量指示器 | H 指示器 |
| 审批 | C UL US 认证 |
| 接口尺寸 | M20 x 1.5 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 19 pc |
| 温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 绿色:最大水分状况@25 °C | R410A: 25 ppm |
| 绿色:最大水分状况@43 °C | R410A: 60 ppm |
| 连接件材质 | 黄铜 |
| 连接类型 | M |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 黄色:最小水分状况 @25 °C | R410A: 165 ppm |
| 黄色:最小水分状况 @43 °C | R410A: 500 ppm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.064 千克 |
| 净重 | 0.063 千克 |
| 容积 | 0.086 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428082402 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |