Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1179

视液镜套口, SGR, 1/2, G

014-1179

最高工作压力 [bar]: 35, 含水量指示器: 无指示器, 连接类型: G, 接口尺寸: 1/2
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SG / SGP

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description视液镜
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 卷宗产品名称SG & SGP with indicator
SCIP 卷宗编号967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL认证文件名称参考液位指示器 76H4
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称视液镜套口
产品类型SGR
产品系列视液镜
产品配件编号
最高工作压力 [bar]35.0 bar
最高工作压力 [psig]500 psig
制冷剂(s)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
包含电池No
包装方式工业包装
特性
可维修编号
含水量指示器无指示器
审批C UL US 认证
接口尺寸1/2
无油制冷剂R134aR513A
更多信息用于 O 型圈
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量170 pc
浮球 [pc]3 pc
润滑剂兼容性无油应用
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]80 °C
温度范围 [°F] [最大]175 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
连接 内/外螺纹外置
连接件材质黄铜
连接尺寸 [in]1/2
连接标准ISO 228-1
连接类型G
阀体材料黄铜

一般规格

特性
毛重0.08 千克
净重0.079 千克
容积0.066 公升
特性
EAN/UPC5702428979399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm