视液镜套口, SGR, 1/2, R
014-0276
最高工作压力 [bar]: 35, 含水量指示器: 无指示器, 连接类型: R, 接口尺寸: 1/2
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SG / SGP
014-0276
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 视液镜 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SG & SGP without indicator |
| SCIP 卷宗编号 | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| UL 认证 | Yes |
| UL 认证制冷剂 | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL认证文件名称 | 参考液位指示器 76H4 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 视液镜套口 |
| 产品类型 | SGR |
| 产品系列 | 视液镜 |
| 产品配件 | 编号 |
| 最高工作压力 [bar] | 35.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 500 psig |
| 制冷剂(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 可维修 | 编号 |
| 含水量指示器 | 无指示器 |
| 审批 | C UL US 认证 |
| 接口尺寸 | 1/2 |
| 无油制冷剂 | R134aR513A |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 170 pc |
| 浮球 [pc] | 3 pc |
| 润滑剂兼容性 | 无油应用 |
| 温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 连接 内/外螺纹 | 外置 |
| 连接件材质 | 黄铜 |
| 连接尺寸 [in] | 1/2 |
| 连接标准 | ISO 7-1 |
| 连接类型 | R |
| 阀体材料 | 黄铜 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.055 千克 |
| 净重 | 0.053 千克 |
| 容积 | 0.066 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |