Sight glass saddle, SGS, 7/8 in
014-1559
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1559
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGS 7/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SG & SGP without indicator |
| SCIP 卷宗编号 | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| 产品名称 | Sight glass saddle |
| 产品类型 | SGS |
| 产品系列 | Sight glass accessories |
| 最高工作压力 [bar] | 52.0 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 最高工作压力 [psig] | 754 psig |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | Multi pack |
| 每包数量 | 10 pc |
| 用于产品 | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| 用于产品评论 | Tube fitting |
| 视液镜连接 | M24 x 1 |
| 管道尺寸 [英寸] | 7/8 in |
| 类型名称 | Tube fitting |
| 连接尺寸 [in] | 7/8 in |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.064 千克 |
| 净重 | 0.052 千克 |
| 容积 | 0.086 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |