Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in

014-1557

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称SG & SGP without indicator
SCIP 卷宗编号fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
产品名称Sight glass saddle
产品类型SGS
产品系列Sight glass accessories
最高工作压力 [bar]52.0 bar
特性
值
最高工作压力 [psig]754 psig
包含电池No
包装方式Multi pack
每包数量10 pc
用于产品SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
用于产品评论Tube fitting
视液镜连接M24 x 1
管道尺寸 [英寸]1 3/8 in
类型名称Tube fitting
连接尺寸 [in]1 3/8 in

一般规格

特性
值
毛重0.097 千克
净重0.085 千克
容积0.086 公升
特性
值
EAN/UPC5715255009467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm