Danfoss logo
Circuit diagram SG and SGP

SGP 22s I, 视液镜, 焊接,ODF, 22 mm, 焊接,ODM, 22 mm

014L1134

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 22, 出口接口类型: 焊接,ODM, 出口尺寸 [毫米]: 22, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 54

产品规格

特性
值
Approval file name参考液位指示器 76H4
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 火源评估是
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionSGP 22s I Sight Glass I/54
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 卷宗产品名称SG & SGP with indicator
SCIP 卷宗编号967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R22
UL认证文件名称参考液位指示器 76H4
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称视液镜
产品类型SGP 22s I
产品系列视液镜
产品配件编号
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]754 psig
特性
值
出口尺寸 [毫米]22.00 mm
出口尺寸 [英寸]7/8 in
出口接口类型焊接,ODM
制冷剂(s)R22R290R600R600a
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
含水量指示器I 指示器
审批C UL US 认证EAC
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量54 pc
温度范围 [°F] [最大]175 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
绿色:最大水分状况@25 °CR22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm
进口尺寸 [毫米]22.00 mm
进口尺寸 [英寸]7/8 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质铜
阀体材料黄铜
黄色:最小水分状况 @25 °CR22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm
黄色:最小水分状况 @43 °CR22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm

一般规格

特性
值
毛重0.314 千克
净重0.297 千克
容积0.297 公升
特性
值
EAN/UPC5715162800560
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm