Danfoss logo
Sight glass, SGP 16s I_014L0044, 014L0069, 014L0145

SGP 16s N, 视液镜, 焊接,ODF, 焊接,ODF

014L0145

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 包装方式: 多包装, 每包数量: 28

产品规格

特性
值
Approval file name参考液位指示器 76H4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 火源评估是
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description视液镜
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 卷宗产品名称SG & SGP with indicator
SCIP 卷宗编号967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
UL认证文件名称参考液位指示器 76H4
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称视液镜
产品类型SGP 16s N
产品系列视液镜
产品配件编号
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]754 psig
出口尺寸 [英寸]5/8 in
特性
值
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
含水量指示器N 型指示器
审批C UL US 认证EAC
无油制冷剂R1234ze(E)R134aR513AR515B
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量28 pc
润滑剂兼容性无油应用
温度范围 [°F] [最大]175 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
绿色:最大水分状况@25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
绿色:最大水分状况@43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
进口尺寸 [英寸]5/8 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质铜
阀体材料黄铜
黄色:最小水分状况 @25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
黄色:最小水分状况 @43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm

一般规格

特性
值
毛重0.2 千克
净重0.186 千克
容积0.277 公升
特性
值
EAN/UPC5702428839051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm