Danfoss logo
Sight glass, SGP 12 I_014L0025, 014L0075, 014L0173

SGP 12 I, 视液镜, 喇叭口, 12 mm, 喇叭口, 12 mm

014L0075

进口接口类型: 喇叭口, 进口尺寸 [毫米]: 12, 出口接口类型: 喇叭口, 出口尺寸 [毫米]: 12, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 70

产品规格

特性
值
Approval file name参考液位指示器 76H4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description视液镜 SGP 12 I
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 卷宗产品名称SG & SGP with indicator
SCIP 卷宗编号967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R22
UL认证文件名称参考液位指示器 76H4
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称视液镜
产品类型SGP 12 I
产品系列视液镜
产品配件通用配件
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]754 psig
出口 内部/外部外置
出口尺寸 [毫米]12.00 mm
出口尺寸 [英寸]1/2 in
特性
值
出口接口类型喇叭口
制冷剂(s)R22
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
含水量指示器I 指示器
审批C UL US 认证EAC
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量70 pc
温度范围 [°F] [最大]175 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
相似产品014L0025
绿色:最大水分状况@25 °CR22: 150 ppm
绿色:最大水分状况@43 °CR22: 250 ppm
进口 内部/外部内部
进口尺寸 [毫米]12.00 mm
进口尺寸 [英寸]1/2 in
进口接口类型喇叭口
连接件材质黄铜
阀体材料黄铜
黄色:最小水分状况 @25 °CR22: 300 ppm
黄色:最小水分状况 @43 °CR22: 500 ppm

一般规格

特性
值
毛重0.234 千克
净重0.201 千克
容积0.172 公升
特性
值
EAN/UPC5702428843928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm