SGN 6, 视液镜, 喇叭口, 6 mm, 喇叭口, 6 mm
014-1131
进口接口类型: 喇叭口, 进口尺寸 [毫米]: 6, 出口接口类型: 喇叭口, 出口尺寸 [毫米]: 6, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 70
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SG / SGP
014-1131
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 视液镜 SGN 6 1/4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SG & SGP with indicator |
| SCIP 卷宗编号 | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 视液镜 |
| 产品类型 | SGN 6 |
| 产品系列 | 视液镜 |
| 产品配件 | 通用配件 |
| 最高工作压力 [bar] | 35.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 500 psig |
| 出口 内部/外部 | 外置 |
| 出口尺寸 [毫米] | 6.00 mm |
| 出口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 出口接口类型 | 喇叭口 |
| 制冷剂(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 可维修 | 编号 |
| 含水量指示器 | N 型指示器 |
| 无油制冷剂 | R134aR513A |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 70 pc |
| 润滑剂兼容性 | 无油应用 |
| 温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 相似产品 | 014-0161 |
| 绿色:最大水分状况@25 °C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| 绿色:最大水分状况@43 °C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| 进口 内部/外部 | 外置 |
| 进口尺寸 [毫米] | 6.00 mm |
| 进口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 进口接口类型 | 喇叭口 |
| 连接件材质 | 黄铜 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 黄色:最小水分状况 @25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| 黄色:最小水分状况 @43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.118 千克 |
| 净重 | 0.092 千克 |
| 容积 | 0.171 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288989 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |