Danfoss logo
Sight glass, SGI 12s_014-0036, 014-003666, 014-0042

SGN 12s, 视液镜, 焊接,ODF, 12 mm, 焊接,ODF, 12 mm

014-1130

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 12, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 12, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 20

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description视液镜 SGN 12S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 卷宗产品名称SG & SGP with indicator
SCIP 卷宗编号967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称视液镜
产品类型SGN 12s
产品系列视液镜
产品配件编号
最高工作压力 [bar]35.0 bar
最高工作压力 [psig]500 psig
出口尺寸 [毫米]12.00 mm
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
特性
值
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
含水量指示器N 型指示器
无油制冷剂R134aR513A
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
润滑剂兼容性无油应用
温度范围 [°F] [最大]175 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
相似产品014-0193
绿色:最大水分状况@25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
绿色:最大水分状况@43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
进口尺寸 [毫米]12.00 mm
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质铜
阀体材料黄铜
黄色:最小水分状况 @25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
黄色:最小水分状况 @43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm

一般规格

特性
值
毛重0.177 千克
净重0.144 千克
容积0.602 公升
特性
值
EAN/UPC5702428288972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm