Danfoss logo
LLG 1145 F - 2512+083

视液镜, LLG 1145 F

2512+083

产品类型: LLG 1145 F, 设备: 视液镜转接器, 最高工作压力 [bar]: 25, 温度范围 [°C]: -50 - 30, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionLLG 1145 F Liquid level glasses
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称LLG
SCIP 卷宗编号ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]1145 mm
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称视液镜
产品描述液位视液镜
产品类型LLG 1145 F
特性
值
产品系列视液镜
最高工作压力 [bar]25.0 bar
最高工作压力 [psig]363 psig
制冷剂(s)R717
包含电池No
包装方式单包装
审批EAC
每包数量1 pc
流体组1
温度范围 [°F] [最大]86 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
目录Art. 4, par. 3
联合LLG 335 + LLG 740
设备视液镜转接器

一般规格

特性
值
毛重36.84 千克
净重29.724 千克
容积99.04 公升
特性
值
EAN/UPC5702428198967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm