视液镜, LLG 995 SF
2512+070
产品类型: LLG 995 SF, 设备: SNV-ST 和视液镜转接器, 最高工作压力 [bar]: 25, 温度范围 [°C]: -50 - 30, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
2512+070
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 视液镜 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | LLG |
| SCIP 卷宗编号 | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Sigth glass length [mm] | 995 mm |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 视液镜 |
| 产品描述 | 液位视液镜 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | LLG 995 SF |
| 产品系列 | 视液镜 |
| 最高工作压力 [bar] | 25.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 363 psig |
| 制冷剂(s) | R717 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 审批 | EAC |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 1 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 86 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 联合 | LLG 185 + LLG 740 |
| 设备 | SNV-ST 和视液镜转接器 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 35.54 千克 |
| 净重 | 26.572 千克 |
| 容积 | 99.04 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |