视液镜, LLG 590
027X0288
产品描述: 液位视液镜, 所含部件: 延长焊接转接头
027X0288
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | LLG 590, 23-1/4" LIQUID LEVEL GLASS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | LLG |
| SCIP 卷宗编号 | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 视液镜 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品描述 | 液位视液镜 |
| 产品类型 | LLG 590 |
| 产品系列 | Regionally specified kits |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 所含部件 | 延长焊接转接头 |
| 每包数量 | 1 pc |
| 温度范围 [°C] | 100 °C |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 20.58 千克 |
| 净重 | 0.007 千克 |
| 容积 | 135.971 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428837903 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |