Danfoss logo
Sight glass, LLG

视液镜, LLG 335

027X0180

产品描述: 液位视液镜, 所含部件: 延长焊接转接头

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionLIQ.LEVEL INDIC.LLG 335W/1/2" ANSI W
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称LLG
SCIP 卷宗编号ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称视液镜
特性
值
产品描述液位视液镜
产品类型LLG 335
产品系列Regionally specified kits
包含电池No
包装方式单包装
所含部件延长焊接转接头
每包数量1 pc
温度范围 [°C]100 °C

一般规格

特性
值
毛重12.04 千克
净重0.007 千克
容积24.481 公升
特性
值
EAN/UPC5702428491532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm