Danfoss logo
视液镜, LLE-product-details

视液镜, LLE

1100L-RN

阀体材料: 低温铸钢, 插入长度 [毫米]: 3

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EnvironmentFrost shield
EU RoHS 合规性Yes
LensReflex
Material DescriptionLevel Eye
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称视液镜
特性
值
产品类型LLE
产品系列Regionally specified kits
包含电池No
包装方式单包装
插入长度 [毫米]3.000 in
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
连接类型Square end
阀体材料低温铸钢

一般规格

特性
值
毛重0.9 千克
净重0.9 千克
容积0.275 公升
特性
值
EAN/UPC5702428368322
Proposition 65No significant risk