MBT 5550, 60 mm, G
097U0343
温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 TI
097U0343
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 温度传感器 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Temperature transmitter |
| 产品类型 | MBT 5550 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 传感器元件[件] | 1 pc |
| 传感器元件标准 | ISO 60751 |
| 传感器元件类型 | Pt |
| 传感器元件误差 | B 类 |
| 传感器元件阻抗 [Ohm] | 1000 Ohm |
| 传感器插入件 | 可更换 |
| 传感器设定范围 [°C] [最大] | 200 °C |
| 传感器设定范围 [°C] [最小] | 0 °C |
| 传感器设定范围 [°F] [最大] | 392 °F |
| 传感器设定范围 [°F] [最小] | 32 °F |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 32.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 10.00 V |
| 保护管材料 | AISI 316 TI |
| 保护管直径 [毫米] | 8.0 mm |
| 保护管直径 [英寸] | 0.315 in |
| 最大环境温度. | 85 °C |
| 最大环境温度. | 185 °F |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 变送器类型 | 一体式 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 审批 | CE 认证 |
| 工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
| 工艺接口标准 | ISO 228-1-A |
| 工艺接口类型 | G |
| 插入类型 | 固定 |
| 插入长度 [毫米] | 60 mm |
| 插入长度 [毫米] | 2.360 in |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 13 pc |
| 测量范围 [°C] [最低] | 0 °C |
| 测量范围 [°C] [最高] | 200 °C |
| 测量范围 [°F] [最低] | 32 °F |
| 测量范围 [°F] [最高] | 392 °F |
| 温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 200 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 392 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 电气连接 | Angular connector |
| 电气连接尺寸 | Pg 9 |
| 电气连接标准 | EN 175301-803-A |
| 类型名称 | Sens MBT 5550-0000-0060-11-120 |
| 输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
| 输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
| 连接件尺寸 | 3/4 |
| 连接件材料 | 不锈钢 |
| 连接件材质 | 不锈钢 |
| 连接标准 | ISO 228 |
| 连接类型 | G |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.107 千克 |
| 净重 | 0.09 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.495 公升 |
| EAN/UPC | 5715255053675 |