Danfoss logo
NTC sensor

温度传感器, ETN, 6 m

080G2019

功能: 柜式传感器, 电缆长度: 236.22

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description温度传感器
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
SCIP 卷宗产品名称NTC Temperature sensor Cable
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称温度传感器
产品类型ETN
产品系列传感器
特性
功能柜式传感器
包含电池No
包装方式工业包装
接线端子数量[件]3 pc
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量27 pc
用于产品ERCETC
电缆长度236.22 in
电缆长度 [m]6.000 m
终端接头RAST2.5 边缘接头

一般规格

特性
毛重0.192 千克
净重0.17 千克
容积0.875 公升
特性
EAN/UPC5702428492812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm