Danfoss logo
Temperature sensor, AKS 21 with silicone cable

温度传感器, AKS 21 A, 15 m, Pt, 1000 Ohm

097U0355

测量范围 [°C]: -60 - 200, 电气连接: 电缆, 电缆类型: 硅

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description温度传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称温度传感器
产品类型AKS 21 A
产品系列传感器
传感器元件[件]1 pc
传感器元件标准EN 60751
传感器元件类型Pt
传感器元件误差B 类
传感器元件阻抗 [Ohm]1000 Ohm
传感器插入件固定
保护管材料STAINLEES STEEL
保护管直径 [毫米]5.8 mm
保护管直径 [英寸]0.230 in
保护管长度 [毫米]40.0 mm
保护管长度 [英寸]1.58 in
特性
最大环境温度.180 °C
最大环境温度.356 °F
包含电池No
包装方式多包装
审批CE 认证
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
测量范围 [°C] [最低]-60 °C
测量范围 [°C] [最高]200 °C
测量范围 [°F] [最低]-76 °F
测量范围 [°F] [最高]392 °F
电气连接电缆
电气连接尺寸2 线
电缆温度范围 [°C] [最低]-60 °C
电缆温度范围 [°C] [最高]200 °C
电缆类型
电缆长度590.55 in
电缆长度 [m]15.000 m
线缆[件]2 pc

一般规格

特性
毛重0.51 千克
净重0.485 千克
容积0.38 公升
特性
EAN/UPC5715255064503
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens