Danfoss logo
AKS 4100 and AKS 4100U - 280 mm

液位传感器, AKS 4100, 同轴版本 D22

084H4567

设计: 同轴版本 D22, 所含部件: HMI,带英语、日语、中文、俄语, 连接尺寸 [in]: 1, 连接类型: G, 插入长度 [毫米]: 280, null: 14 - 30

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description液位控制器
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP 卷宗产品名称AKS 4000
SCIP 卷宗编号c3da0d4e-d473-4a23-8cd7-b50446d6c214
Supply voltage [V] DC [min]14.00 V
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称液位传感器
产品描述液位传感器
产品类型AKS 4100
产品系列传感器
产品配件Liq. level switch accessories
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]30.00 V
最大负载电阻 [欧姆]500 Ohm
最高工作压力 [bar]100.0 bar
最高工作压力 [psig]1450 psig
制冷剂(s)R717
功耗 [W] [额定]0.7 W
包含电池No
特性
包装方式单包装
可维修Liq. level switch spare parts
审批CE 认证EACLLC CDC TYSK
所含部件HMI,带英语、日语、中文、俄语
插入长度 [毫米]280 mm
插入长度 [毫米]11.020 in
机箱防护等级 IPIP67
每包数量1 pc
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]100 °C
温度范围 [°F] [最大]212 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]80 °C
环境温度范围 [°F] [最大]176 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
设计同轴版本 D22
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
连接尺寸 [in]1
连接类型G

一般规格

特性
毛重3.62 千克
净重2.4 千克
容积14.511 公升
特性
EAN/UPC5702428937658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm