液位传感器, AKS 4100, 同轴版本
084H4564
设计: 同轴版本, 所含部件: HMI,带英语、日语、中文、俄语, 连接尺寸 [in]: 1, 连接类型: G, 插入长度 [毫米]: 1500, null: 14 - 30
084H4564
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 液位控制器 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP 卷宗产品名称 | AKS 4000 |
| SCIP 卷宗编号 | c3da0d4e-d473-4a23-8cd7-b50446d6c214 |
| Supply voltage [V] DC [min] | 14.00 V |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 液位传感器 |
| 产品描述 | 液位传感器 |
| 产品类型 | AKS 4100 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 产品配件 | Liq. level switch accessories |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 30.00 V |
| 最大负载电阻 [欧姆] | 500 Ohm |
| 最高工作压力 [bar] | 100.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 1450 psig |
| 制冷剂(s) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| 功耗 [W] [额定] | 0.7 W |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 单包装 |
| 可维修 | Liq. level switch spare parts |
| 审批 | CE 认证EACLLC CDC TYSK |
| 所含部件 | HMI,带英语、日语、中文、俄语 |
| 插入长度 [毫米] | 1500 mm |
| 插入长度 [毫米] | 59.100 in |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 每包数量 | 1 pc |
| 温度范围 [°C] [最低] | -60 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 176 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 设计 | 同轴版本 |
| 输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
| 输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
| 连接尺寸 [in] | 1 |
| 连接类型 | G |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 7.32 千克 |
| 净重 | 4.3 千克 |
| 容积 | 66.768 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428869768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |