Danfoss logo
AKS 4100 and AKS 4100U - 280 mm

液位传感器, AKS 4100 U, 同轴版本 D22

084H4537

设计: 同轴版本 D22, 所含部件: 不包含 HMI, 连接尺寸 [in]: 3/4, 连接类型: NPT, 插入长度 [毫米]: 279, null: 14 - 30

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionAKS 4100U Coaxial 11 in. without HMI
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP 卷宗产品名称AKS 4000
SCIP 卷宗编号c3da0d4e-d473-4a23-8cd7-b50446d6c214
Supply voltage [V] DC [min]14.00 V
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称液位传感器
产品描述液位传感器
产品类型AKS 4100 U
产品系列传感器
产品配件Liq. level switch accessories
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]30.00 V
最大负载电阻 [欧姆]500 Ohm
最高工作压力 [bar]100.0 bar
最高工作压力 [psig]1450 psig
制冷剂(s)R717
功耗 [W] [额定]0.7 W
包含电池No
特性
包装方式单包装
可维修Liq. level switch spare parts
审批CE 认证LLC CDC TYSK
所含部件不包含 HMI
插入长度 [毫米]279 mm
插入长度 [毫米]11.000 in
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(b)
每包数量1 pc
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]100 °C
温度范围 [°F] [最大]212 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]80 °C
环境温度范围 [°F] [最大]176 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
设计同轴版本 D22
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
连接尺寸 [in]3/4
连接类型NPT

一般规格

特性
毛重3.52 千克
净重2.4 千克
容积14.511 公升
特性
EAN/UPC5702428934053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm