Danfoss logo
Danfoss Gas Detection unit - Premium Flex

气体探测单元, Premium

148H6040

气体探测传感器版本: Premium Flex, 传感器 1 类型: 红外线, 制冷范围 [ppm] 传感器 1: 0 - 20000

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description气体探测器
PFAS 含量 [ 是 / 否 ]No
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称气体探测单元
产品类型Premium
产品系列传感器
传感器 1 类型红外线
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]29.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]19.00 V
分部40
制冷剂(s)R744
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最大]20000 ppm
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最小]0 ppm
特性
功耗 [安培]0.21 A
包含电池No
包装方式多包装
反应延迟 [秒]0 s
所含部件电缆填料函校准证书完整单元安装附件
报警低限 [ppm] 传感器 15000 ppm
报警高限 [ppm] 传感器 19000 ppm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
气体探测传感器版本Premium Flex
温度范围 [°C] [最低]-20 °C
温度范围 [°C] [最高]50 °C
温度范围 [°F] [最大]122 °F
温度范围 [°F] [最小]-4 °F
相对湿度 (RH) [%] [最大]85 % RH
相对湿度 (RH) [%] [最小]15 % RH
设备LCD 显示屏

一般规格

特性
毛重0.626 千克
净重0.485 千克
容积3.752 公升
特性
EAN/UPC5702428801317
Proposition 65No significant risk