Danfoss logo
AKS_2050_RoundPackard_NPT_1-4-18_C2AC04_060G6835

压力变送器, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1023

电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: DST P310-9736-C2AC04-0

产品规格

特性
值
- 公共针脚 2
+ 供电针脚 1
+ 输出针脚 3
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description?????
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称DST P300
SCIP 卷宗编号cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型DST P310
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]5.50 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]4.50 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [巴]960.0 bar
削波等级低4.00
削波等级高99.00
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低]-1.00 bar
压力范围 [巴] [最高]159.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]2306.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]-14.50 psi
特性
值
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸1/4-18
压力连接标准ANSI/ASME B1.20.1
压力连接类型NPT
可调整零点和量程编号
审批CE 认证C UL US UL Recognized
平膜片编号
故障信号等级2.00
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]-40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]-40 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]125 °C
环境温度范围 [°F] [最大]257 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接Round Packard Metri-Pack
电气连接尺寸3 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接标准150.2 SERIES
电源电压的比率电压 [%] [最大]90.0 % RH
电源电压的比率电压 [%] [最小]10.0 % RH
相似产品076G4008
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]1.00 % RH
脉冲缓冲器Yes
规格,关键DST P310-9736-C2AC04-0
认证标准E227388E31024
输出信号Ratio metric

一般规格

特性
值
毛重0.143 千克
净重0.121 千克
容积0.253 公升
特性
值
EAN/UPC5715162440360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm