Danfoss logo
DST_P140_Round Packard

压力变送器, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi

075G4161

电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: DST P110-T136-C2AC04-0

产品规格

特性
值
- 公共针脚 A
+ 供电针脚 B
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description?????
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
TEB 内部 CTR ±FS [%]2.50 % RH
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型DST P110
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]100 °C
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]28.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]8.00 V
最大反应时间 [毫秒]2 ms
最大过载压力 [巴]200.0 bar
最大过载压力 [磅英寸]2900 psi
包含电池No
包装方式工业包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低]-1.00 bar
压力范围 [巴] [最高]49.00 bar
特性
值
压力范围 [磅英寸] [最大]710.50 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]-14.50 psi
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸1/4-18
压力连接标准ANSI B1.20.1
压力连接类型NPT
在 WEEE 范围内Yes
外壳材料304L
审批CE 认证C UL US UL Recognized
接触液体部件材质304L/316L
机箱防护等级 IP6769K
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量60 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
电气接头颜色Black
电气连接Round Packard Metri-Pack
电气连接尺寸3 针脚
电气连接标准150.2 SERIES
相似产品075G1202
脉冲缓冲器No
规格,关键DST P110-T136-C2AC04-0
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA

一般规格

特性
值
毛重0.067 千克
净重0.055 千克
容积0.165 公升
特性
值
EAN/UPC5715162460450
Proposition 65No significant risk