压力变送器, DST P110, 0 bar - 20.7 bar, 0 psi - 300 psi
075G4123
电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: DST P110-6431-C2BF08-0
075G4123
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | 针脚 A |
| + 供电 | 针脚 B |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | ????? |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | No |
| TEB 内部 CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品类型 | DST P110 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 28.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 8.00 V |
| 最大反应时间 [毫秒] | 2 ms |
| 最大过载压力 [巴] | 82.7 bar |
| 最大过载压力 [磅英寸] | 1200 psi |
| 削波等级低 | 3.80 |
| 削波等级高 | 20.50 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压力 公头/母头 | 内螺纹 |
| 压力单元 | Sealed gauge |
| 压力范围 [巴] [最低] | 0.00 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力范围 [巴] [最高] | 20.70 bar |
| 压力范围 [磅英寸] [最大] | 300.00 psi |
| 压力范围 [磅英寸] [最小] | 0.00 psi |
| 压力连接 HEX [毫米] | 27.0 mm |
| 压力连接尺寸 | 7/16-20 |
| 压力连接标准 | SAE J513 45° 喇叭口 |
| 压力连接类型 | UNF |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 外壳材料 | 304L |
| 审批 | CE 认证C UL US UL Recognized |
| 接触液体部件材质 | 304L/316L |
| 机箱防护等级 IP | IP69K |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 60 pc |
| 温度补偿范围 [°C] [最大] | 100 °C |
| 温度补偿范围 [°C] [最小] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
| 电气接头颜色 | Black |
| 电气连接 | Round Packard Metri-Pack |
| 电气连接尺寸 | 3 针脚 |
| 电气连接标准 | 150.2 SERIES |
| 相似产品 | 075G1147 |
| 脉冲缓冲器 | No |
| 规格,关键 | DST P110-6431-C2BF08-0 |
| 输出信号 | Current |
| 输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
| 输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.074 千克 |
| 净重 | 0.062 千克 |
| 容积 | 0.086 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608712 |
| Proposition 65 | No significant risk |