Danfoss logo
Pressure Sensor DST P110, Solder

压力变送器, DST P110, 0 bar - 27.6 bar, 0 psi - 400 psi

075G4024

电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: 焊接,ODM, 压力连接尺寸: 焊接管, 规格,关键: DST P110-CC36-C2EB07-0

产品规格

特性
值
- 公共针脚 A
+ 供电针脚 B
+ 输出针脚 C
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description?????
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
TEB 内部 CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型DST P110
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]135 °C
供电电压 [V] DC5.00 V
最大反应时间 [毫秒]2 ms
最大过载压力 [巴]110.0 bar
最大过载压力 [磅英寸]1600 psi
削波等级低8.00
削波等级高92.00
包含电池No
包装方式工业包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
特性
值
压力范围 [巴] [最高]27.60 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]400.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸焊接管
压力连接标准用于焊接管
压力连接类型焊接,ODM
在 WEEE 范围内Yes
外壳材料304L
审批CE 认证
接触液体部件材质304L/316L
故障信号等级95.00
机箱防护等级 IPIP69K
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量55 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]125 °C
电气接头颜色Black
电气连接Round Packard Metri-Pack
电气连接尺寸3 针脚
电气连接标准150.2 SERIES
电源电压的比率电压 [%] [最大]90.0 % RH
电源电压的比率电压 [%] [最小]10.0 % RH
相似产品075G1048
脉冲缓冲器No
规格,关键DST P110-CC36-C2EB07-0
输出信号Ratio metric

一般规格

特性
值
毛重0.073 千克
净重0.058 千克
特性
值
EAN/UPC5702424047993
Proposition 65No significant risk