Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

压力变送器, DST P070, 0 bar - 30 bar, 435 psi

074G4024

电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: 焊接,ODM, 压力连接尺寸: 焊接管, 规格,关键: DST P070 MA 0-30BAR SG I/64

产品规格

特性
- 公共针脚 A
+ 供电针脚 B
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionSensor DST P070 mA 0-30bar SG I/64
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称DST P070
SCIP 卷宗编号8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
TEB 内部 CTR ±FS [%]2.00 % RH
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型DST P070
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]135 °C
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]28.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]8.00 V
最大反应时间 [毫秒]2 ms
最大过载压力 [巴]60.0 bar
最大过载压力 [磅英寸]870 psi
削波等级低3.80
削波等级高20.50
包含电池No
包装方式工业包装
压力 公头/母头外螺纹
特性
压力单元Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]30.00 bar
压力范围 [磅英寸]435.00 psi
压力连接尺寸焊接管
压力连接标准用于焊接管
压力连接类型焊接,ODM
外壳材料304L
审批C UL US UL RecognizedCE 认证
接触液体部件材质304L/other
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款7(a)7(c)-I
每包数量64 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
电气接头颜色black
电气连接Round Packard Metri-Pack
电气连接尺寸2 针脚
电气连接标准150.2 SERIES
相似产品NONE
脉冲缓冲器No
规格,关键DST P070 MA 0-30BAR SG I/64
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA

一般规格

特性
毛重25 公克
净重20 公克
特性
EAN/UPC5715255162612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm