Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

压力变送器, AKS 33, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

060G2059

电气连接: 电缆, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: AKS 33-C821-D1EC04-0

产品规格

特性
值
- 公共黑色
+ 供电棕色
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description压力传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Sensor AKS 33
SCIP 卷宗编号5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型AKS 33
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]85 °C
介质温度范围 [°F] [最大]185 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]9.00 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [巴]55.0 bar
削波等级低3.60
削波等级高22.40
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Absolute
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]30.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]435.00 psi
特性
值
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接尺寸1/4-18
压力连接标准ANSI/ASME B1.20.1
压力连接类型NPT
可调整零点和量程编号
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证ATEXC UL US UL RecognizedGOST POCC
平膜片编号
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量8 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]80 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]176 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
环境温度范围 [°F] [最大]185 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接电缆
电气连接形式备注屏蔽电缆
电缆长度196.00 in
电缆长度 [m]5.000 m
精确度,典型 +/- FS [%]0.3 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]0.80 % RH
脉冲缓冲器No
规格,关键AKS 33-C821-D1EC04-0
认证标准6967179E227388E31024
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
非线性 BFSL ±FS [%]0.20 % RH

一般规格

特性
值
毛重0.44 千克
净重0.377 千克
容积1.297 公升
特性
值
EAN/UPC5702422091059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm