压力变送器, AKS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
060G6712
电气连接: 电缆, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: AKS 3000-2631-A3BF08-0
060G6712
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 供应产品 | 黑色 |
| + 供电 | 棕色 |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | ????? |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Sensor AKS 3000 |
| SCIP 卷宗编号 | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品类型 | AKS 3000 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 32.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 9.00 V |
| 最大反应时间 [毫秒] | 4 ms |
| 最大过载压力 [巴] | 100.0 bar |
| 削波等级低 | 3.60 |
| 削波等级高 | 22.40 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 内螺纹 |
| 压力单元 | Sealed gauge |
| 压力范围 [巴] [最低] | 0.00 bar |
| 压力范围 [巴] [最高] | 40.00 bar |
| 压力范围 [磅英寸] [最大] | 580.00 psi |
| 压力范围 [磅英寸] [最小] | 0.00 psi |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力连接 HEX [毫米] | 17.0 mm |
| 压力连接尺寸 | 7/16-20 |
| 压力连接标准 | ISO 8434-1 |
| 压力连接注意事项 | 喇叭口 1/4 in 带阀门减压器 |
| 压力连接类型 | UNF |
| 可调整零点和量程 | 编号 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证ATEXC UL US UL RecognizedGOST POCC |
| 平膜片 | 编号 |
| 本质安全 | 编号 |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 8 pc |
| 温度补偿范围 [°C] [最大] | 80 °C |
| 温度补偿范围 [°C] [最小] | 0 °C |
| 温度补偿范围 [°F] [最大] | 176 °F |
| 温度补偿范围 [°F] [最小] | 32 °F |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | 电缆 |
| 电气连接形式备注 | 屏蔽电缆 |
| 电缆长度 | 79.00 in |
| 电缆长度 [m] | 2.000 m |
| 精确度,典型 +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| 精确度,最大 +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| 脉冲缓冲器 | No |
| 规格,关键 | AKS 3000-2631-A3BF08-0 |
| 认证标准 | 6967179E227388E31024 |
| 输出信号 | Current |
| 输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
| 输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
| 非线性 BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.235 千克 |
| 净重 | 0.199 千克 |
| 容积 | 1.232 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428522885 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |