Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, 1/4-18 NPT

压力变送器, AKS 3000, -1 bar - 10 bar, -14.5 psi - 145.03 psi

060G6372

压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: AKS 3000-N831-A0EC04-0

产品规格

特性
值
- 公共针脚 2
+ 供电针脚 1
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description?????
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Sensor AKS 3000
SCIP 卷宗编号442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型AKS 3000
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]85 °C
介质温度范围 [°F] [最大]185 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]9.00 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [千克/平方厘米]66 kg/cm²
削波等级低3.60
削波等级高22.40
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Sealed gauge
压力范围 [千克/平方厘米] [最大]10 kg/cm²
压力范围 [千克/平方厘米] [最小]-1 kg/cm²
压力范围 [巴] [最低]-1.00 bar
压力范围 [巴] [最高]10.00 bar
特性
值
压力范围 [磅英寸] [最大]145.03 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]-14.50 psi
压力连接尺寸1/4-18
压力连接标准ANSI/ASME B1.20.1
压力连接类型NPT
可调整零点和量程编号
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证ATEXC UL US UL RecognizedGOST POCC
平膜片编号
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]80 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]176 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
环境温度范围 [°F] [最大]185 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接Angular connector
电气连接尺寸4 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
精确度,典型 +/- FS [%]1.0 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]2.00 % RH
脉冲缓冲器No
规格,关键AKS 3000-N831-A0EC04-0
认证标准6967179E227388E31024
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
非线性 BFSL ±FS [%]0.50 % RH

一般规格

特性
值
毛重0.145 千克
净重0.125 千克
容积0.253 公升
特性
值
EAN/UPC5702428892001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm