Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

压力变送器, AKS 3000, 0 bar - 34.47 bar

027X0111

壓力範圍 [bar]: 0 - 34.47

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionAKS 3000 4-20MA 0-500 PSIA 1/4"1/8"NPT P
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力变送器
特性
值
产品类型AKS 3000
产品系列Regionally specified kits
包含电池No
包装方式单包装
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]34.47 bar
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc

一般规格

特性
值
毛重0.38 千克
净重0.24 千克
容积2.612 公升
特性
值
EAN/UPC5702428490573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm